IB IL IMPULSE-IN-PAC - Funktionsmodul
2861768

Inline-Erfassungsklemme für Positionsgeber, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Eingang für induktive Längenmessstäbe mit der Impulsschnittstelle (P-Schnittstelle)

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ultraschallgeschwindigkeit des Gebers von 2500 m/s ... 2999,99 m/s
Auflösung der Position 5 μm
Auswertung der Position eines Magneten
1 magnetostriktiver Geber anschließbar
Längenmessbereich bis 3,85 m
24-V-Geberversorgung inkl. Überwachung
Schirmanschluss