IB IL 24 DI 8-2MBD-PAC - Digitalmodul
2861690

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 2 A
Diagnose- und Statusanzeigen