IB IL AI 8/IS-PAC - Analogmodul
2861661

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, Anschlusstechnik: 2-, 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, integrierte Sensorversorgung, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

8 analoge Single-Ended-Signaleingänge zum Anschluss von aktiven und passiven Stromsensoren
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Darstellung der Messwerte in fünf verschiedenen Formaten möglich
16-Bit-Analog-Digital-Wandler
Prozessdaten-Multiplex-Betrieb
Hohe Messgenauigkeit
Sehr hohe Stör- und Gleichtaktunterdrückung
Integrierte kurzschlussfeste Sensorversorgung
Überlastgeschützte Stromeingänge