Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Innerhalb einer Inline-Station ist es möglich, mit einer Relaisklemme Spannungen zu schalten, die in dem Segment, in dem die Klemme eingesetzt ist, nicht vorkommen (z. B. Schalten von 230 V AC in einem 24-V-DC-Segment). Setzen Sie in diesem Fall vor und nach der Relaisklemme eine Distanzklemme ein. Dadurch werden die Trennstrecken zwischen den einzelnen Bereichen eingehalten. Die Distanzklemmen unterbrechen die Potenzialrangierer für die Haupt- und Segmentspannung, Masse und Funktionserde. An diese Klemmen werden keine Leitungen angeschlossen.