Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Zwei unabhängig voneinander arbeitende Kanäle bieten die Möglichkeit einer Pulsweitenmodulation (PWM) der Ausgangssignale. Die Klemme unterstützt die Betriebsarten PWM (Pulsweitenmodulation), Frequenzgenerator, Single Shot (Einzelimpulsgenerator) und Pulsrichtungssignal.
IB IL PWM/2-PAC
-
Funktionsmodul
2861632
Inline-Funktionsklemme zur Pulsweiten- und Frequenzmodulation oder Ansteuerung von Schrittmotor-Leistungsteilen mit Puls-/Richtungs-Schnittstelle, 2 Ausgänge für 5 V oder 24 V
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 20989_C1 BVBSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUcULus Listed
Zulassungs-ID: E140324Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 unabhängige Kanäle
Ausgabe von 5-V- oder 24-V-Signalen
Maximale Frequenz 50 kHz
Pulsrichtungssignal-Ausgabe ohne integrierte Rampenfunktion zur Ansteuerung von Schrittmotor-Leistungsteilen
Einzelimpulsausgabe (Impulsdauer von 10 µs bis 25,5 s einstellbar)
Pulsweitenmodulation (Periodendauer schrittweise von 100 µs bis 10 s einstellbar, Tastgrad in 0,39 %-Schritten)
Frequenzausgabe (Frequenz zwischen 0 Hz und 50 kHz einstellbar)