Der Buskoppler koppelt eine Inline-Station an den INTERBUS-Fernbus an und stellt die Versorgungsspannungen für die angeschlossenen Teilnehmer bereit.
IBS IL 24 BK-T/U-PAC
-
Buskoppler
2861580
Inline, Buskoppler, INTERBUS, Inline-Schirmstecker, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
DNV GL
Zulassungs-ID: TAA00001KVBV
Zulassungs-ID: 20977/C1 BVBSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324LR
Zulassungs-ID: LR23398855TAcULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Fernbusanschlüsse in Kupfertechnik
Möglichkeit der Einspeisung aller benötigten 24-V-Spannungen einer Inline-Station der Kleinsignalebene
Automatische Konfiguration der weiterführenden Schnittstelle als Fernbus- oder Lokalbus-Schnittstelle
Unterstützung von bis zu 15 angeschlossenen Klemmen mit Fernbusstich
Galvanische Trennung der Fernbussegmente