Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.
IB IL AI 2/SF-230-PAC
-
Analogmodul
2861577
Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, 3-dB-Eckfrequenz bei 230 Hz, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 analoge Single-Ended-Signaleingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V
Voreinstellung beider Kanäle auf den Messbereich 0 V ... 10 V und das Format IB IL
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Darstellung der Messwerte in vier verschiedenen Formaten möglich
Auflösung abhängig vom Format der Darstellung und vom Messbereich
Prozessdaten-Update beider Kanäle in max. 1,5 ms