Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.
IB IL 24 DO 2-PAC
-
Digitalmodul
2861470
Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR23398855TABV
Zulassungs-ID: 20989_C1 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 1 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen