Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe analoger Spannungssignale.
IB IL AO 2/U/BP-PAC
-
Analogmodul
2861467
Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDADNV
Zulassungs-ID: TAA00002CUcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 analoge Ausgabekanäle
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V
Darstellung der Ausgabewerte in zwei verschiedenen Formaten möglich
Verhalten der Ausgänge im Fehlerfall parametrierbar
Prozessdaten-Update inklusive Wandlungszeit des Digital-Analog-Wandlers < 1 ms
Sehr gute Ausgangstreibereigenschaften, deshalb auch für lange Aktorleitungen geeignet