Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Mit dieser Klemme können Sie Signale handelsüblicher Thermoelemente erfassen. Es werden 13 verschiedene Thermoelementtypen nach DIN EN 60584-1 und DIN 43710 sowie ein linearer Spannungseingang von -15 mV bis +85 mV unterstützt.
IB IL TEMP 2 UTH-PAC
-
Temperaturmodul
2861386
Inline, Temperaturerfassungsklemme, Analoge UTH-Eingänge: 2 (Thermoelemente oder lineare Spannung), Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 20977/C1 BVBSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324LR
Zulassungs-ID: LR23398855TAcULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
2 Differenzeingänge für Thermoelemente oder lineare Spannung
1 Eingang für eine externe Vergleichsstelle Pt 1000 oder Ni 1000
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar)
Absolut- und Differenztemperaturmessung (parametrierbar)
Pt 1000-Sensor in Nähe der Anschlussklemmen der Thermoelementeingänge zur internen Ermittlung der Vergleichsstellentemperatur
Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich