IB IL 24 TC-PAC
-
Analogmodul
2861360
Inline-Thermistorklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 2-Leiter-Anschlusstechnik
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,2 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Modul | |
ID-Code (dez) | 190 |
ID-Code (hex) | BE |
Längencode (hex) | 41 |
Längencode (dez) | 65 |
Prozessdatenkanal | 4 Bit |
Eingabeadressraum | 4 Bit |
Ausgabeadressraum | 0 Byte |
Registerlänge | 4 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 1 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 4 Byte |
Analog | |
Benennung Eingang | Widerstandsfühler |
Beschreibung des Eingangs | Eingang für Kaltleiter |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Kaltleiter nach DIN 44081 bzw. DIN 44082 |
Eingangsfilterzeit | typ. 10 ms |
Nennwert der Stromquellen | max. 1,2 mA (bei < 8 V DC Leerlaufspannung) |
Widerstandsbereich linear | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Abschaltbereich, Gesamtwiderstand) |
50 Ω ... 2,25 kΩ (Arbeitsbereich, Gesamtwiderstand) |
Analog: | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schutzbeschaltung | kurzschluss- und überlastfest |
Ausgangssignal Strom | 500 mA (je Ausgang) |
Ausgangssignal Spannung | 24 V DC (US - 1 V) |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | < 2,7 kΩ (Gesamtwiderstand bei Ausgangssignal high) |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Installationsort | Schaltschrank |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,6 W |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 60 mA |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 500 mA |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung ankommender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 5-V-Versorgung weiterführender Fernbus / 7,5-V-Versorgung (Buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 7,5-V-Versorgung (Buslogik) / 24-V-Analogversorgung (analoge Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Analogversorgung (analoge Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Thermistor / alle anderen Bereiche | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | -25 % ... 55 % (75 % im Mittel, 85 % gelegentlich) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | -25 % ... 85 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2861360 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI143 |
GTIN | 4017918894306 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 85,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 50 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
Kompatible Produkte
-
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
Anschluss für einen Thermistor
Integrierter Schaltausgang
Maximal zulässiger Laststrom: 500 mA
Diagnose- und Statusanzeigen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg