IB IL RS 232-PAC - Kommunikationsmodul
2861357

Inline, Kommunikationsklemme, Schnittstelle RS-232: 1, Kommunikation über PCP, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung
Unterstützung verschiedener Protokolle
Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
4 kByte Empfangs- und 1 kByte Sendepuffer
Parametrierung und Datenaustausch über PCP