Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie ermöglicht das Einspeisen der 24-V-Versorgungsspannung in den Hauptkreis (UM). Zusätzlich können Sie an dieser Klemme die Versorgung für einen 24-V-Segmentkreis (US) zur Verfügung stellen.
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Einspeisemodul
2861331
Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, ohne Sicherung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 21595/C1 BVBSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAFunctional Safety
Zulassungs-ID: 968/EL 711.08/23cULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einspeisung der 24-V-Hauptspannung UM
Einspeisung oder Bereitstellung der 24-V-Segmentspannung US
Absicherung des Hauptkreises durch eine externe Sicherung
Absicherung des Segmentkreises durch eine externe Sicherung möglich