Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul
2861328

Inline, Temperaturerfassungsklemme, Analoge RTD-Eingänge: 2, Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Eingänge für resistive Temperatursensoren
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY nach DIN und SAMA
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Darstellung der Messwerte in drei verschiedenen Formaten möglich
Messwerterfassung mit einer Auflösung von 16 Bit