Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL AI 2/SF-PAC - Analogmodul
2861302

Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 analoge Single-Ended-Signaleingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spannungsbereiche: 0 V ... 10 V, ±10 V
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Darstellung der Messwerte in vier verschiedenen Formaten möglich
Auflösung abhängig vom Format der Darstellung und vom Messbereich
Prozessdaten-Update beider Kanäle in max. 1,5 ms