Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.
IB IL 24 DO 16-PAC
-
Digitalmodul
2861292
Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BSH
Zulassungs-ID: 658aRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324BV
Zulassungs-ID: 20989_C1 BVcULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
16 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge