IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalmodul
2861289

Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 4 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Diagnose- und Statusanzeigen