IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitalmodul
2861263

Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 2 A
Gesamtstrom der Klemme: 4 A
Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
Für den Einsatz im sicherheitsgerichteten Segmentkreis zugelassen