IB IL 24 DI 8-PAC - Digitalmodul
2861247

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kbit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

8 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 2 A