IB IL 24 DI 4-PAC - Digitalmodul
2861234

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

4 digitale Eingänge
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 1 A