Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.
IB IL 24 DI 2-PAC
-
Digitalmodul
2861221
Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 2, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
BV
Zulassungs-ID: 20977/C1 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324LR
Zulassungs-ID: LR23398855TAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324ABS
Zulassungs-ID: 22-2226444-PDABV
Zulassungs-ID: 20977/C1 BVDNV GL
Zulassungs-ID: TAA00000BNRINA
Zulassungs-ID: ELE121121XGLR
Zulassungs-ID: LR23398855TAcULus Listed
Zulassungs-ID: E199827cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anschlüsse für 2 digitale Sensoren
Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Diagnose- und Statusanzeigen