Ein Feldmultiplexersystem ist ein einfaches System zur Übertragung von Signalen zwischen zwei räumlich entfernten Stationen. Es ist modular aufgebaut und dient zur Einsparung konventioneller Parallelverkabelung. Ein Feldmultiplexersystem wird aus zwei identischen Feldmultiplexerstationen aufgebaut. Der Feldmultiplexer tauscht die Daten mit der Gegenstation über eine Fernbusleitung aus. Der Feldmultiplexer bildet die Zentraleinheit einer Feldmultiplexerstation. An den Feldmultiplexer werden alle benötigten Inline-I/O-Klemmen einer Station angeschlossen.
IB IL 24 MUX MA-PAC
-
Feldmultiplexer
2861205
Inline-Feldmultiplexer, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), Konfigurationsfreie Signalübertragung weit entfernter Signale
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Fernbusanschlüsse in Kupfertechnik (Betrieb über Lichtwellenleiter mittels Schnittstellenkonverter optional möglich)
Möglichkeit der Einspeisung aller benötigten 24-V-Spannungen einer Feldmultiplexerstation
Potenzialfreier Alarmausgang (Relaiskontakt vom Typ „Öffner“) zum Anschluss von Warnmeldern
Bis zu 63 I/O-Klemmen anschließbar
Bis zu 512 digitale oder 32 analoge I/Os (auch gemischt) anschließbar
Verbindungsaufbau und Vergleich der I/O-Konfiguration beider Stationen