PT 2-F-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2859000
Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Überspannungs-Grobschutz für zwei einseitig geerdete Signalleitungen.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Stecker |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.10 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,7 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 52 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
| Höhe Komplettmodul | 90 mm |
| Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| Bemessungsstrom | 2 A AC (80 °C) |
| 150 mA DC (80 °C) | |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 2 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 20 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 600 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 25 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Schutzpegel Up statisch (Ader-Erde) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 50 Ω-System | typ. 100 MHz |
| Kapazität (Ader-Erde) | typ. 2 pF |
| Widerstand pro Pfad | 0 Ω |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 2 A AC (T) |
| 150 mA DC (T) | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 2859000 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL2111 |
| GTIN | 4017918902452 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19,79 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,12 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,241 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg