D-LAN-CAT.5E
-
Überspannungsschutzgerät
2858991
Überspannungsfeinschutz gem. Class D (CAT.5e), für Token Ring und Ethernet. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung, inkl. RJ45-Kabel
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
Produktfamilie | DATATRAB |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
Bauform | Zwischenstecker |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | RJ45 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 25,4 mm |
Höhe | 94 mm |
Tiefe | 25,4 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material Gehäuse | Aluminium, eloxiert |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | ± 7 V DC |
Bemessungsstrom | 1,5 A (25 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 100 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 100 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 350 A |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 2,5 kA (in Summe) |
Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Ader) | 160 A |
Nennimpulsstrom Ian (10/700)µs (Ader-Erde) | 160 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 22 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 80 V (Potenzialausgleichsleitung: 1 m) |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) spike | ≤ 700 V (Potenzialausgleichsleitung: 1 m) |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 45 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 45 V |
Restspannung bei In (Schirm-Erde) | ≤ 700 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A - PA-Ltg: 1 m) |
≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A - PA-Ltg: 1 m) | |
Schutzpegel Up (Schirm-Erde) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 500 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | 1 dB (bis 100 MHz, 100-Ω-System) |
Nahnebensprechdämpfung | 36 dB (Paar 3-6 gegen Paar 4-5 im 100-Ω-System / 100 MHz) |
40 dB (alle restlichen Paarkombinationen im 100-Ω-System/100 MHz) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | ≤ 100 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | 20 pF (typisch) |
Kapazität (Ader-Erde) | 1 pF (typisch) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | B2 - 4 kV / 100 A |
B3 - 2 kV / 25 A | |
C1 - 500 V / 250 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 500 V / 250 A | |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
B3 - 2 kV / 25 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
B2 | |
B3 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
E VDE 0845-3-1 | |
DIN EN 50173-1 | |
IEC 61643-21 | |
E VDE 0845-3-1 | |
DIN EN 50173-1 |
Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken |
Artikelnummer | 2858991 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3111 |
GTIN | 4017918920463 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 135,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 135 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5560daf8-02ad-477f-8264-22d6d2558977 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg