TT-ST-M-SFP-24AC - Überspannungsschutzgerät
2858946

TERMITRAB, Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Überspannungsschutz als Filterschaltung und Trennmessern, zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung UN 24 V DC, Klemmenbreite: 6,2 mm, Deckelbreite: 2,2 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wirkungsvolle Dämpfung hochfrequenter Störungen durch Spulen und X- und Y-Kondensatoren
Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite
Freischaltung der Signalkreise durch Trennmesser