VAL-MS 350VF
-
Überspannungsableiter Typ 2
2856582
Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement und Schutzstecker mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Zur Verwendung in allen Niederspannungssystemen zwischen L-N und L-PEN. Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE, wenn die Körper der Betriebsmittel der Niederspannungsanlage mit der Erdungsanlage der Transformatorstation verbunden sind. (gemeinsame Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage. RE = RA nach IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Bild 44D / Beispiel a) |
Produkttyp | Überspannungsableiter |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN |
TT | |
IT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 1 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,6 mm |
Höhe | 89,8 mm |
Tiefe | 65,7 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 1 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
PBT |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
L-PEN | |
Wirkungsrichtung | 1L-N/PE |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN) |
240/415 V AC (TT) | |
230 V AC (IT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 2 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 10 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 20 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
Restspannung Ures | ≤ 1,2 kV (bei In) |
≤ 1,2 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (bei 5 kA) | |
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-Verhalten bei UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gG) |
Zusätzliche technische Daten | |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 0,25 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 62,5 J/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 500 A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 350 V AC |
Nennableitstoßstrom In (L-N) | 10 kA |
Schutzpfade | L-N |
Nennspannung | 240 V AC |
Energieverteilungssystem | Single phase |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 2420 V |
SPD Typ | 4CA |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2856582 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1321 |
GTIN | 4017918876845 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 130,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 110,03 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Verdrahtungsbrücke 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Verdrahtungsbrücke 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Durchgangsklemme 2749880
-
VAL-MS 350 VF ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2856595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-MS 350 VF ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2856595
Ihre Vorteile
Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Geeignet für den Einsatz in isolationsüberwachten Systemen durch leckstromfreie Kombination aus Varistor und Gasableiter
Einsetzbar in Anwendungen mit erhöhter Isolationsfestigkeit, z. B. Bahntechnik
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg