VAL-MS 350 VF/FM - Überspannungsableiter Typ 2
2856579

Überspannungsableiter bestehend aus, Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzstecker mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
Geeignet für den Einsatz in isolationsüberwachten Systemen durch leckstromfreie Kombination aus Varistor und Gasableiter
Einsetzbar in Anwendungen mit erhöhter Isolationsfestigkeit, z. B. Bahntechnik