PT 2X1-12DC-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2856074
Überspannungschutzstecker für Basiselement, Grob- und Feinschutz für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, Längsspannungsgrobschutz zur Erde. Ausführung: 12 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Stecker |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.00 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 12 V DC |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 44,8 mm |
Tiefe | 51,7 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
kupferfarben | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 13 V DC |
9 V AC | |
Bemessungsstrom | 300 mA (45 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (mit PT 2X1+F-BE) |
≤ 10 µA (direkt geerdet) | |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (pro Pfad) |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 67 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 23 V |
≤ 600 V (mit PT 2X1+F-BE) | |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 18 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 18 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Erde) | ≤ 23 V |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 1 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | 0,5 dB (≤ 600 kHz) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 50 Ω-System | typ. 3 MHz |
Kapazität (Ader-Erde) | 1,5 nF |
Widerstand pro Pfad | 4,7 Ω (1-2/5-6/7-8/11-12) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 315 mA (T) |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
VDE Anforderungsklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2856074 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2111 |
GTIN | 4017918599171 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 20,43 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,27 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c4536a30-742b-411b-bab4-305117e4bf11 |
Kompatible Produkte
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg