PT 2X2-HF-12 DC-ST - Überspannungsschutzstecker
2839570

Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Querspannungsgrob- und Feinschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Doppeladern in der Informationstechnik. Ausführung: 12 V DC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker