SSA 5-10
-
Schirmanschluss
2839512
Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 5 ... 10 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, 1 mm2, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage durch integrierten Schirmanschluss
Gute Schirmanbindung an das Produkt dank kurzer Verbindungsleitung
Weiter Kabelanschlussbereich durch federndem Schirmanschluss
Einfache Kennzeichnung dank integriertem Beschriftungsfeld