PT 4-BE - Überspannungsschutz-Basiselement
2839402

Querschnitt
Anschlussart
Spannung Piktogramm

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Brücke zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker