SSA 3-6 - Schirmanschluss
2839295

Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 3 ... 6 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, 1 mm2, Farbe: schwarz

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Montage durch integrierten Schirmanschluss
Gute Schirmanbindung an das Produkt dank kurzer Verbindungsleitung
Weiter Kabelanschlussbereich durch federndem Schirmanschluss
Einfache Kennzeichnung dank integriertem Beschriftungsfeld