PT-BE/FM
-
Überspannungsschutz-Basiselement Typ 3
2839282
Basiselement für Schutzstecker PT, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Basiselement |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Basiselement, Tragschienenmontage |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
IEC-Prüfklasse | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Anzahl der Ports | One |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Öffner |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 51,2 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6-FR |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Nennspannung UN | 230 V AC (TN-S) |
230 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 264 V AC |
Nennlaststrom IL | 26 A (30 °C) |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | Abhängig von verwendetem Stecker |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 Zyklen / Achse / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2839282 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1411 |
GTIN | 4017918182502 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 48,703 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,91 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PT 2X1-VF-230AC-ST - Überspannungsschutzstecker 2921365
-
PT 2X1VA- 60AC-ST - Überspannungsschutzstecker 2839172
-
PT 2X1VA-120AC-ST - Überspannungsschutzstecker 2839185
-
PT 2X1VA-230AC-ST - Überspannungsschutzstecker 2839198
-
PT 2-F-ST - Überspannungsschutzstecker 2859000
-
PLT-T3-IT-230-P - Überspannungsschutzstecker Typ 3 2906451
-
PT 2+1-S-48DC-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 3 2839648
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1050017
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Zackband 2715209
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
ZB 5,8 CUS - Zackband 0824965
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
Einfache Einbindung an die Leitwarte durch potenzialfreien Fernmeldekontakt
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg