PT 4-EX(I)-24DC-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2839253
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Ex i-Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Stecker |
Polzahl | 4 |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.00 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maximale innere Kapazität Ci | 1,1 nF |
Max. innere Induktivität Li | 1 µH |
Maximaler Eingangsstrom Ii | 500 mA (T4 / ≤ 80 °C) |
500 mA (T5 / ≤ 55 °C) | |
500 mA (T6 / ≤ 40 °C) | |
max. Eingangsspannung Ui | 30 V DC |
max. Eingangsleistung Pi | 850,00 mW (T4 / ≤ 80 °C) |
700,00 mW (T5 / ≤ 55 °C) | |
700,00 mW (T6 / ≤ 40 °C) | |
Maximale innere Zeitkonstante t (Ri/Li) | ≤ 10 µs |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (T4) |
-40 °C ... 55 °C (T5) | |
-40 °C ... 40 °C (T6) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,7 mm |
Höhe | 44,8 mm |
Tiefe | 51,7 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 30 V DC |
21 V AC | |
Bemessungsstrom | 500 mA (40 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 308 A |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 1 kA |
2 kA (in Summe) | |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 2 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 308 A |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 20 kA (in Summe) |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 59 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 45 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 1 kV |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 45 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 1 kV |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 70 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 65 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 60 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 1 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 1 kV (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 1 kV (D1 - 1 kA) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,1 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,1 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 7 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 2,5 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 600 Ω-System | typ. 600 kHz |
Widerstand pro Pfad | 0 Ω |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 500 mA (T) |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 0,5 kV / 250 A |
C3 - 10 A | |
C3 - 25 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 2 kV / 1 kA | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA | |
Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 5 A - 1 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Konformität/Zulassungen | |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da | |
IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | A2:2013 |
Normen/Bestimmungen | EN 60079-0 |
Hinweis | 2018 |
Normen/Bestimmungen | EN 60079-11 |
Hinweis | 2012 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-0 |
Hinweis | 2017 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-11 |
Hinweis | 2011 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2839253 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2113 |
GTIN | 4017918182878 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 44,87 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26,15 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171502 |
ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ee3ed19a-1f52-414c-81bf-f64a1e7caf37 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,021 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg