PT 2X1VA-120AC-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2839185
Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für höhere Signalspannungen, 2-kanalig, optische Defektanzeige. Nennspannung: 120 V AC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Technische Daten sind gültig in Verbindung mit folgend genannten Basiselementen: |
| PT -BE/ FM 2839282 | |
| Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Stecker |
| Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.00 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennspannung UN | 120 V AC (50/60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Schaltfunktion | Öffner |
| Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 44,8 mm |
| Tiefe | 51,7 mm |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
| Höhe Komplettmodul | 90 mm |
| Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| kupferfarben | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 120 V AC (50/60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 150 V DC |
| 150 V AC (50/60 Hz) | |
| Bemessungsstrom | 26 A AC (30 °C) |
| 1 A DC (82 °C) | |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1,5 mA AC |
| ≤ 2 mA DC | |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 3 mA AC |
| ≤ 4 mA DC | |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 500 A |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 5 kA |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 380 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 380 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 450 V (C1 - 1,4 kV / 0,7 kA) |
| ≤ 550 V (C2 - 5 kV/2,5 kA) | |
| ≤ 400 V (C3 - 100 A) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 25 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω) |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 150 Ω-System | typ. 1 MHz |
| Kapazität (Ader-Erde) | typ. 2,5 nF |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 25 A AC (gL/gG) |
| 1 A DC (T) | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1,4 kV / 0,7 kA |
| C2 - 5 kV / 2,5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643 |
| Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
| Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Montageart | auf Basiselement |
| Artikelnummer | 2839185 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL2111 |
| GTIN | 4017918182847 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,48 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23,62 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | af28128e-6654-4e23-ba5e-82b364ff7405 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,086 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schirmanschluss 2839295
-
SSA 5-10 - Schirmanschluss 2839512
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg