D-LAN-19"-24
-
Überspannungsschutzgerät
2838791
19"-Rack mit 24 überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen in den Netzwerken Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI gem. Class D/EN 50173 (CAT5e), Anschluss am Schutzgerät: RJ45-Buchsen.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
Produktfamilie | DATATRAB |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
B3 | |
Bauform | 19"-Rack Patch Modul |
Polzahl | 24 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | RJ45 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 483 mm |
Höhe | 44 mm |
Höheneinheit | 1 HE |
Tiefe | 160 mm |
Farbe | stahl-/ edelstahlfarben |
kupferfarben | |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 6 V DC |
Bemessungsstrom | 1,5 A (25 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 mA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 mA (Jumper 2 gezogen) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 350 A |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 350 A |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Schirm-Erde) | 2,5 kA (bei isoliertem Gehäuse) |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 100 A |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 20 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 30 V (J2 gesteckt) |
≤ 170 V (J2 gezogen) | |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) statisch | ≤ 700 V (bei isoliertem Schirm) |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 65 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 45 V (J2 ON) |
≤ 220 V (J2 OFF) | |
Restspannung bei In (Schirm-Erde) | ≤ 700 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
Schutzpegel Up (Schirm-Erde) | ≤ 800 V (bei isoliertem Gehäuse) |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Schirm) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 1 dB (≤ 100 MHz) |
Nahnebensprechdämpfung | typ. 36 dB (100-Ω-System / 100 MHz) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | > 100 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 20 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 1 pF |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 500 V / 250 A |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 500 V / 250 A |
Stoßstromfestigkeit (Schirm-Erde) | C2 - 4 kV/2 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
DIN EN 50173-1 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 50173-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 |
Montageart | 19''-Rack |
Artikelnummer | 2838791 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3111 |
GTIN | 4017918959968 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.094 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.091 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 10a92cab-9157-4759-a7d8-d3eb19c6cf2b |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend durch niedrige Bauhöhe (1 HE)
Einfache Netzwerkeinbindung mittels RJ45-Buchsen
Einsetzbar bis zu 1 GBit/s dank angepasster Schutzschaltung
Einfach erweiterbar durch modulare Bauweise
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg