CTM 2X1-180DC-GS - Überspannungsschutzstecker
2838636

LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (VDSL2). Nennspannung: 180 V DC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik