CTM 2X1-180DC-GS-P
-
Überspannungsschutzstecker
2838623
LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Powercross- und Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern. Nennspannung: 180 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
| Produktfamilie | COMTRAB |
| IEC-Prüfklasse | A2 |
| B1 | |
| B2 | |
| B3 | |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| D2 | |
| VDE Anforderungsklasse | A2 |
| B1 | |
| B2 | |
| B3 | |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| D2 | |
| Bauform | LSA-PLUS-Modul |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 2.20 |
| Aderpaare pro Modul | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nebensprechdämpfung aN zwischen benachbarten Artikeln | 70 dB (bis 1 MHz 100-Ω-System) |
| 50 dB (bis 10 MHz 100-Ω-System) | |
| 30 dB (bis 100 MHz, 100-Ω-System) | |
| Nennspannung UN | 180 V DC |
| Anschlussart | Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und Schaltleisten |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 9,5 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Tiefe | 53,5 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| kupferfarben | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Material Gehäuse | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 180 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | ± 180 V DC |
| Bemessungsstrom | 120 mA (25 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 2 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
| Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA (in Summe) |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 200 A |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 800 V |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 800 V |
| Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 70 V |
| Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Erde) | ≤ 28 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA, spike) |
| ≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA, static) | |
| ≤ 1 kV (C3 - 7,5 kV / 100 A, spike) | |
| ≤ 30 V (C3 - 7,5 kV / 100 A, static) | |
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | 0,5 dB (≤ 10 MHz) |
| 0,6 dB (bis 60 MHz im 100-Ω-System) | |
| 1 dB (bis 100 MHz, 100 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 100 Ω-System | > 100 MHz |
| Kapazität (Ader-Erde) | 5 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Widerstand pro Pfad | 5,5 Ω ±1,5 Ω (Symmetrie: ±0,5 Ω) |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 4 kV / 2 kA |
| C3 - 100 A | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 5 A - 1 s |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE Anforderungsklasse | A2 |
| B1 | |
| B2 | |
| B3 | |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| D2 | |
| Normen Spezifikation Informationstechnik | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2002 |
| Montageart | auf CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS-Trennleiste |
| Artikelnummer | 2838623 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL3211 |
| GTIN | 4017918948375 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,38 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,34 g |
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,376 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg