CTM 1X2- 60DC
-
Überspannungsschutzstecker
2838568
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Doppelleiterschutz für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 60 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | COMTRAB |
IEC-Prüfklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | LSA-PLUS-Modul |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.10 |
Aderpaare pro Modul | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 60 V DC |
Anschlussart | Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und Schaltleisten |
Maßzeichnung |
|
Breite | 9,4 mm |
Höhe | 21 mm |
Tiefe | 52,4 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
kupferfarben | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 60 V DC |
50 V AC | |
Bemessungsstrom | 380 mA AC (25 °C) |
150 mA DC (25 °C) | |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 70 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 100 A |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 160 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 700 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 700 V |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 95 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 60 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 35 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Erde) | ≤ 12 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 160 V (C3 - 100 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 700 V (C3 - 100 A) | |
Schutzpegel Up statisch (Ader-Ader) | ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
Schutzpegel Up statisch (Ader-Erde) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 12 V (C3 - 100 A) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 500 kHz / 100 Ω) |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | typ. 2 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 1,2 nF |
Widerstand pro Pfad | 3,3 Ω 20 % |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | B2 - 4 kV / 100 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | B2 - 4 kV / 100 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 5 A - 1 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Montageart | auf CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS-Trennleiste |
Artikelnummer | 2838568 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3211 |
GTIN | 4017918819736 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,9 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,725 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg