CTM 1X2-110AC - Überspannungsschutzstecker
2838539

Spannung Piktogramm

LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) für erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, zum Schutz einer Doppelader von analogen und digitalen Telekommunikationsschnittstellen (bis zu 50 MBit/s). Nennspannung: 110 V AC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik