CTM 2X1-110AC - Überspannungsschutzstecker
2838526

LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CTM) mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 110 V AC

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik