ST-REL4-KG 24/21-21/AU
-
Relaisstecker
2829551
Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi+Au): kleine bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 03.07.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,46 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Prüfspannung (Wechsler/Wechsler) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., Wechsler/Wechsler) |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V AC/DC |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC (20 °C) |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 19 mA |
Ansprechzeit typisch | 9 ms (bei DC) |
Rückfallzeit typisch | 10 ms (bei DC) |
Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter, Varistor |
Betriebsspannungsanzeige | ja |
Schalten | |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 30 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Einschaltstrom maximal | 50 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 1,2 W (bei 24 V DC) |
Schalten: bei zerstörter Goldschicht | |
Hinweis | folgende Werte gelten bei zerstörter Goldschicht |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 3 A |
Einschaltstrom maximal | 5 A |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 70 W (bei 24 V DC) |
85 W (bei 48 V DC) | |
60 W (bei 60 V DC) | |
40 W (bei 110 V DC) | |
60 W (bei 220 V DC) | |
750 VA (bei 250 V AC) |
Breite | 27 mm |
Höhe | 33 mm |
Tiefe | 66,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC |
IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevanten Teilen) | |
DIN EN 50178/VDE 0160 (in relevanten Teilen) | |
EN 60730/DIN VDE 0631 | |
DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen) |
Montageart | Steckmontage |
Artikelnummer | 2829551 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK61B2 |
GTIN | 4017918078508 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 45,75 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 45,75 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2b83b76b-186b-47c0-8cf0-cf4917730895 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg