IB IL INC-IN-2MBD-PAC - Funktionsmodul
2819765

Inline, Positionserfassungsklemme, Inkrementalgebereingang: 1, symmetrische Geber gemäß EIA-422 und asymmetrische Geber, Digitale Eingänge: 3, 24 V DC, Digitale Ausgänge: 1, 0,5 A, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unterstützt Inkrementalgeber mit symmetrischen Signalen nach EIA-Standard RS-422 (Line Driver)
Unterstützt Inkrementalgeber mit asymmetrischen Signalen (Gegentakt, Push-Pull)
Versorgt Geber mit einer Spannung von 5 V oder 24 V
Drei digitale Eingänge zum Anschluss von zwei Endschaltern bzw. einem Referenzschalter
Maximale Eingangsfrequenz: 300 kHz
25 Bit Positions-Istwert
Exakte Auswertung durch 1-, 2- oder 4-fache Abtastung
Drehrichtungsanzeige per LED