IB IL SSI-IN-PAC - Funktionsmodul
2819574

Inline-Erfassungsklemme für Absolutwertgeber, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Eingang für absolute Dreh- oder Wegmesssysteme mit SSI-Schnittstelle

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

1 Single- oder Multiturngeber mit bis zu 25-Bit-Auflösung anschließbar
Übertragungsfrequenz bis 1 MHz
Schirmanschluss
5 V-Geberversorgung inkl. Überwachung
Parity-Überwachung
Drehrichtungsumkehr
Gray- oder Binary-Code