PT PE/S+1X2-24-ST
-
Überspannungsschutzstecker
2819008
Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige, Nennspannung: 24 V und einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Nennspannung: 24 V.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | PLUGTRAB PT |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Stecker |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Aderpaare pro Modul | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.00 |
EN Type | T3 |
Anzahl der Ports | One |
Nennspannung UN | 24 V AC |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anschlussart | Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement) |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 44,8 mm |
Tiefe | 51,7 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Breite Komplettmodul | 17,7 mm |
Höhe Komplettmodul | 90 mm |
Tiefe Komplettmodul | 65,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
kupferfarben | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Isolierstoff | PA 6.6 |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Stromversorgung | |
Wirkungsrichtung | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Nennspannung UN | 24 V AC |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 34 V AC |
44 V DC | |
Nennlaststrom IL | 6 A (30 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1,5 mA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 700 A |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 2 kA |
Kombinierter Stoß UOC | 2 kV |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
Restspannung bei Iamax (L-N) | ≤ 0,17 kV (bei In) |
Restspannung bei Iamax (L-PE) | ≤ 0,1 kV (bei In) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA |
1 kA | |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 6 A (gG) |
Informationstechnik | |
Höchste Dauerspannung UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Bemessungsstrom | 450 mA (45 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 20 kA (in Summe) |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 23 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 55 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | 450 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 55 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 25 V |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 55 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 65 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Schutzpegel Up statisch (Ader-Ader) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Schutzpegel Up statisch (Ader-Erde) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 8 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 3 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 600 Ω-System | typ. 800 kHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 1,1 nF |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 4 pF |
Widerstand pro Pfad | 2,2 Ω ±10 % |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 500 mA (T) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | A2:2013 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 2819008 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2111 |
GTIN | 4017918819323 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,43 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 25,833 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171602 |
ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,063 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schraubendreher 1212602
Ihre Vorteile
Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg