PT 2+1-S-48DC/FM - Überspannungsschutzgerät Typ 3
2817958

Tragschienenmontabler Überspannungsableiter als Geräteschutz für Endgeräte, Defektsignal im Stecker und Meldekontakt im Basiselement, zweiteilig steckbar. Ausführung: 48 V DC

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker
Permanente Überwachung der Schutzgeräte mit optischer Signalisierung durch LED