MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
-
Strommessumformer
2814715
MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...0,2 A bis 0...11 A, unkonfiguriert
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Strommessumformer |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Gesamtfehler | ≤ 1,5 % (Temperaturbereich) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,2 W |
Messkategorie | III |
Prüfspannung Ausgang/Versorgung | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
Prüfspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Prüfspannung Eingang/Versorgung | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; 33 V-Suppresserdiode |
Sprungantwort (10-90%) | 330 ms (AC) |
40 ms (DC) | |
Temperaturkoeffizient typisch | < 0,025 %/K |
Übertragungsfehler maximal | < 0,5 % (vom Bereichsnennwert unter Nennbedingungen) |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (gegen Erde) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 40 mA (ohne Last) |
Messen | |
Anzahl der Eingänge | 3 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
Eingangsstrombereich | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (zulässige dauerhafte Überlast: 120 %) |
Messbereich | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
Einstellbereich Eingangsstrom minimal | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
Einstellbereich Eingangsstrom maximal | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
LSB: Strom | 1 µA (1 A) |
2 µA (2 A) | |
5 µA (5 A) | |
10 µA (10 A) | |
50 µA (50 A) | |
100 µA (100 A) | |
Überstrombelastbarkeit | 2 x IN (dauernd) |
Stoßstrombelastbarkeit | 20 x IN (1 s) |
Frequenzmessbereich | 15 Hz ... 400 Hz |
Kurvenform | Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme |
Ansprechschwelle | 2 % (vom Messbereichsnennwert 1/5/10 A) |
Signal: Spannung/Strom | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
2 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
10 V ... 2 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... 0 V | |
5 V ... 1 V | |
5 V ... -5 V | |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 10 kΩ |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Statusanzeige | LED (grün) |
Artikelabmessungen | |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | < 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2814715 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMA33 |
GTIN | 4017918169275 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 185,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 180 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 38c583fc-a97e-4912-9e18-8facc1ed1f15 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Echt-Effektivwertmessung
Geräteeinstellung über DIP-Schalter oder Konfigurations-Software MCR/PI-CONF-WIN
3-Wege-Trennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg