MCR-SLP-1-5-UI-0
-
Strommessumformer
2814359
MCR-Passiv-Strommessumformer, für sinusförmige Wechselströme 0..1 A AC/0..5 A AC, ohne Schaltausgang, Ausgangssignal 0..10 V/0..20 mA
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Strommessumformer |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Gesamtfehler | ≤ 1,175 % (Temperaturbereich) |
| Prüfspannung | 3,5 kV |
| Messkategorie | III |
| Sprungantwort (10-90%) | < 200 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,015 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,5 % (vom Endwert) |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (gegen Erde) |
| Signal | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
| Messen | |
| Eingangsstrombereich | 0 A AC ... 1 A AC (zulässige dauerhafte Überlast: 120 %) |
| Überstrombelastbarkeit | 2 x IN (5 min bei 60 °C Umgebungstemperatur) |
| Stoßstrombelastbarkeit | 50 A (1 s) |
| Zulässiger Aussteuerbereich | 1,2 x IN |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| Frequenzmessbereich | 45 Hz ... 60 Hz |
| Verlustleistung | 1,6 VA (bei IA = 20 mA) |
| Kurvenform | sinus |
| Messen | |
| Eingangsstrombereich | 0 A AC ... 5 A AC (zulässige dauerhafte Überlast: 120 %) |
| Impulsform | sinus |
| Überstrombelastbarkeit | 2 x IN (5 min bei 60 °C Umgebungstemperatur) |
| Stoßstrombelastbarkeit | 100 A (1 s) |
| Zulässiger Aussteuerbereich | 1,2 x IN |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz |
| Frequenzmessbereich | 45 Hz ... 60 Hz |
| Verlustleistung | 2,2 VA (I = 20 mA) |
| Signal: Spannung | |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 20 V |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 100 kΩ |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Signal: Strom | |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| Ausgangssignal Strom maximal | 30 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 750 Ω |
| < 250 Ω (bei gleichzeitiger Nutzung von Strom- und Spannungsausgang) | |
| Ripple | < 50 mVSS |
| Restwelligkeit, bezogen auf Messwert | 0,5 % (SS vom Messwert) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C (keine Betauung) |
| Höhenlage | < 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | <50 °C: beliebig; >50 °C: senkrecht (Montage auf waagerechter Tragschiene) |
| Artikelnummer | 2814359 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMA21 |
| GTIN | 4017918148447 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 246 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 210,4 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 681206d3-8832-4e1f-bb7b-9720cb9d9362 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Loop-powered
Messbereiche 1 A und 5 A AC, umklemmbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg