Der 6,2 mm schmale Normsignal-3-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL-I-U-... wird zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Standard-Normsignalen eingesetzt.
Eingangsseitig werden 0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA erfasst und am Modulausgang als galvanisch getrenntes 0 ... 10-V-Signal zur Verfügung gestellt.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-I-U-0
-
Eingangstrennverstärker
2813541
MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 0 mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Geringe Leistungsaufnahme
Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung
Feste Signalkombinationen