60-poliger Basisstecker und 40-poliger Erweiterungsstecker für Spannungsversorgung für -Diagnose, -Konfiguration, -DPM-Schnittstelle, -Speichererweiterung
Breite
50 mm
Länge
70 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
0 °C ... 70 °C
Artikelnummer
2812209
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
DN
Produktschlüssel
DRECAA
GTIN
4017918913991
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
40,367 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
40,367 g
Zolltarifnummer
85389091
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E140324
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.